Innere Zahnräder IS

Innere Zahnräder IS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Small module internal gear for module 0.5 / 0.8 / 1.0.
Outer diameter tolerance is finished to h8, and it can be used as it is in the hole of the housing etc. Material: C3713P, C3604B, S45C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IS1S60A-1090
IS50B80A-0360
IS50B90A-0370
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSModul Werkstoff Zahnanzahl
(Zähne)
Referenzdurchmesser
(mm)
Spitzen-Ø
(mm)
Seitenbreite
(mm)
Außendurchmesser, Außendurchmesser Nabe
(mm)

44.15 €

21.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101EN 1.1191 äquiv.6060581090

40.85 €

1 5 Arbeitstage 100.5EN CW614N Äquiv. / C3713P804039360

45.51 €

21.39 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.5EN CW614N Äquiv. / C3713P904544370

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt Fertiges Produkt Wellenbohrung beendet Internes Zahnrad

Technischer Support