Räder für Buchsenketten SW1 / 4S

Räder für Buchsenketten SW1 / 4S
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Pitch 6. Wheel for bushing chain for 35 mm (1/42") single row. Pitch 6. Wheel for bushing chain for 35 mm (1/42") single row. Made from S45C. Choose from a lineup of wheels with between 8 and 32 teeth.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SW1/4S15-B
SW1/4S19-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnz. Zähne
(T)

10.07 €

5.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015

12.02 €

7.09 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1019

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Nennbezeichnung 25 Anzahl der Bahnen 1
Wellenbohrungs-Ø d(mm) 8 Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Stahl
Kette , Ausführung Buchsenkette Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv
Wellenbohrungsgenauigkeit H9

Technischer Support