Kettenräder für Leiterketten SW37B

Kettenräder für Leiterketten SW37B
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
[Features]· Sprocket for ladder chains with pitch of 3.75 mm and SWP (hard steel wire). Made from C3604B (free-cutting brass bar). Choose from a lineup of sprockets with between 10 and 30 teeth.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SW37B14+B
SW37B20+B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnz. Zähne
(T)
Wellenbohrungs-Ø d
(mm)

6.82 €

4.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10144

9.95 €

6.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10205

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Anzahl der Bahnen 1 Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen
Werkstoff EN CW614N Äquiv. (Automatenmessingstange) Kette , Ausführung Leiterkette Wellentyp Mit Stellschraube
Oberflächenbehandlung Nv Wellenbohrungsgenauigkeit H8

Technischer Support