Kettenräder für Leiterketten SW48D (Teilenummern - CAD Download)

Kettenräder für Leiterketten SW48D
[Features]· Sprocket for ladder chains with pitch of 4.8 mm and SWP (hard steel wire). Made from polyacetal (white). Choose from a lineup of sprockets with between 10 and 30 teeth.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SW48D18-B

Teilenummer
SW48D18-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

5.91 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Anz. Zähne(T) 18 Anzahl der Bahnen 1
Wellenbohrungs-Ø d(mm) 6 Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Schienen aus technischem Kunststoff
Kette , Ausführung Leiterkette Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv
Wellenbohrungsgenauigkeit H8

Sie befinden sich auf der Seite für Kettenräder für Leiterketten SW48D, die Teilenummer ist SW48D18-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SW48D18-B.

Technischer Support