Klemmringe / SSC-SL / Edelstahl / geschlitzt

Klemmringe / SSC-SL / Edelstahl / geschlitzt
  • Mengenrabatt
[Features]
· Optimal for fixing positioning for stainless steel sprockets, timing pulleys, etc. Clamp provides effective and sturdy mounting.
· Includes one bolt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSC0510SL
SSC0610SL
SSC0810SL
SSC0815SL
SSC1010SL
SSC1015SL
SSC1210SL
SSC1215SL
SSC1310SL
SSC1315SL
SSC1515SL
SSC1612SL
SSC1615SL
SSC2012SL
SSC2015SL
SSC2512SL
SSC2515SL
SSC3015SL
SSC3515SL
SSC4018SL
SSC4518SL
SSC5022SL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Wellenbohrungsdurchmesser φD
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gesamtbreite B
(mm)

6.94 €

1 6 Arbeitstage 52010

7.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 62010

10.85 €

1 10 Arbeitstage 82510

12.79 €

1 6 Arbeitstage 83015

12.57 €

1 6 Arbeitstage 103010

15.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103515

12.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 123010

17.02 €

1 6 Arbeitstage 123515

12.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 133010

17.01 €

1 6 Arbeitstage 133515

18.05 €

1 6 Arbeitstage 154015

16.01 €

1 6 Arbeitstage 163512

18.04 €

1 11 Arbeitstage 164015

18.58 €

1 11 Arbeitstage 204012

20.67 €

1 11 Arbeitstage 204515

20.32 €

1 11 Arbeitstage 254512

24.11 €

1 11 Arbeitstage 255015

28.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 305515

33.41 €

1 11 Arbeitstage 356015

48.35 €

1 6 Arbeitstage 407018

52.66 €

1 11 Arbeitstage 457518

69.95 €

1 11 Arbeitstage 508522

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Geschlitzt Eigenschaften Standard Werkstoff Edelstahl
Oberflächenbehandlung Ohne Oberflächenbehandlung Ausführung Standard Bearbeitung - Stirnfläche NA

Technischer Support