Kettenkupplung Unbearbeitete Wellenbohrung, nur Gehäuse (MB-Zahnkranz 2 Stück Kette 1 Stück)

Kettenkupplung Unbearbeitete Wellenbohrung, nur Gehäuse (MB-Zahnkranz 2 Stück Kette 1 Stück)
  • Sonderpreis
The chain coupling is a shaft coupling assembly with a two-row roller chain, and two sprockets that mesh with them

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10020H
12018H
12022H
3012H
4012H
4014H
4016H
5014H
5016H
5018H
6018H
6022H
8018H
8022H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge W
(mm)
Zahnanzahl Nominale Anzahl der Ketten

426.58 €

1 8 Arbeitstage 2328020100

606.61 €

1 8 Arbeitstage 2559018120

877.89 €

1 8 Arbeitstage 30310022120

17.93 €

1 11 Arbeitstage 45301235

20.42 €

10.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

62361240

32.76 €

1 11 Arbeitstage 69361440

39.00 €

1 11 Arbeitstage 77401640

53.05 €

1 11 Arbeitstage 86451450

65.53 €

1 11 Arbeitstage 96451650

80.39 €

1 6 Arbeitstage 106451850

122.56 €

1 11 Arbeitstage 127561860

136.91 €

1 11 Arbeitstage 152562260

175.61 €

1 11 Arbeitstage 170631880

264.56 €

1 8 Arbeitstage 202712280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Artikelsatz Grundwerkstoff Unlegierter Stahl für mechanische Struktur

Technischer Support