Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zahnanzahl | Form - Antriebsrad | [Dmax] max. Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [dmin] min. Wellenbohrung (mm) | Außendurchmesser Do (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.22 € 4.91 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | CF | 8 | 4 | 15.66 | ||
13.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 11 | CF | 9 | 5 | 17.28 | |
14.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | CF | 10 | 6 | 18.90 | |
14.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | CF | 14 | 6 | 22.13 | ||
15.02 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 15 | CF | 14 | 6 | 23.75 | |
14.04 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 16 | BF | 10 | 6 | 25.36 | |
15.02 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 18 | BF | 12 | 6 | 28.6 | |
15.06 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 19 | BF | 12 | 6 | 30.22 | |
15.14 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | BF | 14 | 8 | 31.83 | ||
16.06 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 21 | BF | 14 | 8 | 33.45 | |
16.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | BF | 16 | 8 | 35.07 | ||
16.34 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 24 | BF | 18 | 8 | 38.3 | |
17.29 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 25 | BF | 19 | 8 | 39.92 | |
17.40 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 26 | BF | 20 | 8 | 41.53 | |
18.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | BF | 21 | 8 | 44.77 | ||
19.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | BF | 24 | 10 | 48 | ||
19.56 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 32 | AF | 26 | 10 | 51.24 | |
21.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 32 | BF | 26 | 10 | 51.24 | ||
20.63 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 34 | AF | 26 | 10 | 54.47 | |
22.19 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 34 | BF | 26 | 10 | 54.47 | |
21.76 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 36 | AF | 26 | 10 | 57.70 | |
23.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 36 | BF | 26 | 10 | 57.70 | ||
22.88 € | 1 | 11 Arbeitstage | 38 | AF | 26 | 10 | 60.94 | ||
24.42 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 38 | BF | 26 | 10 | 60.94 | |
24.01 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 40 | AF | 26 | 10 | 64.17 | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 40 | BF | 26 | 10 | 64.17 | |
25.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | 42 | AF | 26 | 10 | 67.41 | ||
26.70 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 42 | BF | 26 | 10 | 67.41 | |
26.31 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 44 | AF | 26 | 10 | 70.64 | |
27.87 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 44 | BF | 26 | 10 | 70.64 | |
28.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | 46 | AF | 26 | 10 | 73.87 | ||
30.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 46 | BF | 26 | 10 | 73.87 |
Loading...
Ausführung | Synchronriemenscheibe | Riemenausführung | XL | Breite - Riemen (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Breite - Riemen (Zoll) | 0.37 | Werkstoff | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur | Oberflächenbehandlung | NA |
Synchronriemenscheibe | Riemenscheibe (ohne Lager) | Ausführung Riemenform | Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zahnanzahl
Form - Antriebsrad
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften