Zahnstangen mit Montagebohrungen / KFH / Stahl / brüniert / geradverzahnt / Modul 1.5-6 / L nominal 1000, 1500, 2000mm

Zahnstangen mit Montagebohrungen / KFH / Stahl / brüniert / geradverzahnt / Modul 1.5-6 / L nominal 1000, 1500, 2000mm
  • Sonderpreis
K standard rack gear with a wide range of modules and lengths. S45C made with black dye treatment. A precision rack gear.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KFH1.5-1000
KFH1.5-1500
KFH1.5-2000
KFH2-1000
KFH2-1500
KFH2-2000
KFH2.5-1000
KFH2.5-1500
KFH2.5-2000
KFH3-1000
KFH3-1500
KFH3-2000
KFH4-1000
KFH4-1500
KFH4-2000
KFH5-1000
KFH5-1500
KFH6-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[M] Modul/[P] Kreisteilung Gesamtlänge L
(mm)
Länge (Nennwert)
(mm)
Effektive Anzahl an Spitzen Zahnbreite W
(mm)
Höhe h
(mm)

102.09 €

1 6 Arbeitstage 1.5999.0310002121520

117.55 €

83.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1.51507.9715003201520

135.40 €

1 8 Arbeitstage 1.52049.8920004351520

124.81 €

1 8 Arbeitstage 21005.3110001602025

129.75 €

1 8 Arbeitstage 21507.9715002402025

183.29 €

1 8 Arbeitstage 22048.3220003262025

166.01 €

1 17 Arbeitstage 2.51005.3110001282530

169.04 €

1 8 Arbeitstage 2.51507.9715001922530

231.68 €

1 8 Arbeitstage 2.52049.8920002612530

145.58 €

1 8 Arbeitstage 3999.0310001063035

219.95 €

1 8 Arbeitstage 31507.9715001603035

299.46 €

1 8 Arbeitstage 32045.1820002173035

225.54 €

1 8 Arbeitstage 41005.311000804045

333.64 €

1 8 Arbeitstage 41507.9715001204045

450.59 €

1 8 Arbeitstage 42048.3220001634045

329.34 €

1 8 Arbeitstage 51005.311000645050

492.18 €

1 8 Arbeitstage 51507.971500965050

455.54 €

1 8 Arbeitstage 6999.031000536060

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verzahnung gerade Ausführung Zahnstange (rechteckig) Werkstoff Stahl
Wärmebehandlung geglüht Zähne - geschliffen NA Oberflächenbehandlung Brüniert
Werkstoff (Einzelheiten) EN 1.1191 äquiv.

Technischer Support