Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
80SD10 |
80SD11 |
80SD12 |
80SD13 |
80SD14 |
80SD15 |
80SD16 |
80SD17 |
80SD18 |
80SD19 |
80SD20 |
80SD21 |
80SD22 |
80SD23 |
80SD24 |
80SD25 |
80SD26 |
80SD27 |
80SD28 |
80SD29 |
80SD30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Max. Wellenbohrungs-Ø (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | 32 | 21 | ||
61.14 € | 1 | 11 Arbeitstage | 11 | 20 | 40 | 21 | ||
59.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 20 | 46 | 21 | ||
75.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 20 | 51 | 21 | ||
85.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 14 | 20 | 57 | 21 | ||
92.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 20 | 63 | 21 | ||
108.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 20 | 70 | 21 | ||
117.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 17 | 20 | 75 | 21 | ||
130.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 23 | 80 | 24 | ||
144.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 23 | 80 | 24 | ||
161.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 23 | 95 | 24 | ||
177.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 21 | 23 | 95 | 24 | ||
214.86 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 23 | 106 | 24 | ||
164.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 23 | 23 | 110 | 24 | ||
183.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 24 | 23 | 115 | 24 | ||
197.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 23 | 124 | 24 | ||
209.07 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26 | 23 | 130 | 24 | ||
232.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 27 | 23 | 135 | 24 | ||
235.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 23 | 140 | 24 | ||
266.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 29 | 23 | 148 | 24 | ||
275.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 23 | 155 | 24 |
Loading...
Kettenradform | SD-Form | Ketten-Nr. | 80 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften