FBK40B Fertigbohrung Kettenrad

FBK40B Fertigbohrung Kettenrad
  • Mengenrabatt
FBK finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy previous JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBK40B13D22
FBK40B15D25
FBK40B15D30
FBK40B18D20
FBK40B21D28
FBK40B22D20
FBK40B32D25
FBK40B35D25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Passfedernutbreite b
(mm)

16.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13227

18.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15257

18.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15307

21.12 €

1 11 Arbeitstage 18205

27.67 €

1 11 Arbeitstage 21287

29.24 €

1 11 Arbeitstage 22205

38.98 €

1 11 Arbeitstage 32257

42.89 €

1 11 Arbeitstage 35257

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 40 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support