FBN2050B-Fertigbohrung Kettenrad für S-Roller

FBN2050B-Fertigbohrung Kettenrad für S-Roller
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBN2050B91/2D20
FBN2050B91/2D25
FBN2050B91/2D30
FBN2050B91/2D35
FBN2050B101/2D20
FBN2050B101/2D25
FBN2050B101/2D30
FBN2050B101/2D35
FBN2050B111/2D20
FBN2050B111/2D25
FBN2050B111/2D30
FBN2050B111/2D35
FBN2050B121/2D25
FBN2050B121/2D30
FBN2050B121/2D35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)

30.41 €

1 11 Arbeitstage 1920

30.41 €

1 11 Arbeitstage 1925

30.41 €

1 11 Arbeitstage 1930

30.41 €

1 11 Arbeitstage 1935

36.83 €

1 11 Arbeitstage 2120

36.83 €

1 9 Arbeitstage 2125

36.83 €

1 11 Arbeitstage 2130

36.83 €

1 11 Arbeitstage 2135

40.88 €

1 11 Arbeitstage 2320

35.51 €

17.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2325

40.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2330

40.88 €

1 11 Arbeitstage 2335

41.91 €

1 11 Arbeitstage 2525

41.91 €

1 11 Arbeitstage 2530

41.91 €

1 11 Arbeitstage 2535

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2050 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz
Rollentyp S-Rollen Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support