FBN50SD Fertigbohrung Kettenrad

FBN50SD Fertigbohrung Kettenrad
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
FBN finished sprocket has shaft hole tolerance H7, standard grade parallel keys that satisfy JIS standards, metric coarse machining, and hex socket head screws already inserted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FBN50SD12D18
FBN50SD12D20
FBN50SD13D20
FBN50SD13D25
FBN50SD13D28
FBN50SD14D20
FBN50SD14D25
FBN50SD14D28
FBN50SD14D30
FBN50SD15D20
FBN50SD15D25
FBN50SD15D28
FBN50SD15D30
FBN50SD15D35
FBN50SD16D25
FBN50SD16D28
FBN50SD16D35
FBN50SD16D40
FBN50SD17D25
FBN50SD17D28
FBN50SD17D30
FBN50SD17D35
FBN50SD17D40
FBN50SD18D25
FBN50SD18D28
FBN50SD18D30
FBN50SD18D35
FBN50SD18D40
FBN50SD19D25
FBN50SD19D28
FBN50SD19D30
FBN50SD19D35
FBN50SD19D40
FBN50SD20D25
FBN50SD20D28
FBN50SD20D30
FBN50SD20D35
FBN50SD20D40
FBN50SD21D28
FBN50SD21D30
FBN50SD21D35
FBN50SD21D40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)

30.63 €

1 9 Arbeitstage 1218

31.31 €

15.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1220

28.45 €

1 9 Arbeitstage 1320

28.45 €

1 6 Arbeitstage 1325

28.45 €

1 9 Arbeitstage 1328

32.74 €

1 11 Arbeitstage 1420

32.74 €

1 9 Arbeitstage 1425

32.74 €

1 11 Arbeitstage 1428

32.74 €

1 6 Arbeitstage 1430

34.61 €

1 11 Arbeitstage 1520

34.61 €

1 6 Arbeitstage 1525

34.61 €

1 11 Arbeitstage 1528

34.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1530

34.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1535

41.47 €

1 9 Arbeitstage 1625

41.47 €

1 11 Arbeitstage 1628

41.47 €

1 11 Arbeitstage 1635

41.47 €

1 11 Arbeitstage 1640

45.30 €

1 9 Arbeitstage 1725

45.30 €

1 11 Arbeitstage 1728

45.30 €

1 11 Arbeitstage 1730

45.30 €

1 11 Arbeitstage 1735

45.30 €

1 11 Arbeitstage 1740

48.43 €

1 11 Arbeitstage 1825

48.43 €

1 11 Arbeitstage 1828

48.43 €

1 9 Arbeitstage 1830

48.43 €

1 11 Arbeitstage 1835

48.43 €

1 11 Arbeitstage 1840

53.81 €

1 11 Arbeitstage 1925

53.81 €

1 11 Arbeitstage 1928

53.81 €

1 11 Arbeitstage 1930

53.81 €

1 11 Arbeitstage 1935

53.81 €

1 9 Arbeitstage 1940

54.20 €

1 11 Arbeitstage 2025

54.20 €

1 11 Arbeitstage 2028

54.20 €

1 11 Arbeitstage 2030

54.20 €

1 11 Arbeitstage 2035

54.20 €

1 9 Arbeitstage 2040

60.61 €

1 11 Arbeitstage 2128

60.61 €

1 11 Arbeitstage 2130

60.61 €

1 11 Arbeitstage 2135

60.61 €

1 11 Arbeitstage 2140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform SD-Form Ketten-Nr. 50 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Bohrungsbearbeitung Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support