K80 Zahnkranz Altes B-Modell

K80 Zahnkranz Altes B-Modell
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K80B12
K80B14
K80B15
K80B16
K80B18
K80B19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

43.70 €

1 11 Arbeitstage 12154616

53.84 €

1 11 Arbeitstage 14165517

58.53 €

1 11 Arbeitstage 15205521

67.10 €

1 11 Arbeitstage 16205521

81.15 €

1 11 Arbeitstage 18206021

88.17 €

1 11 Arbeitstage 19206021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 80 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support