SUS Standard-Edelstahl 2060 Doppeltes Gewinderitzel, B-Modell für S-Walze

SUS Standard-Edelstahl 2060 Doppeltes Gewinderitzel, B-Modell für S-Walze
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS2060B91/2
SUS2060B101/2
SUS2060B111/2
SUS2060B121/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

127.00 €

1 9 Arbeitstage 191617

103.42 €

1 11 Arbeitstage 211617

113.77 €

1 11 Arbeitstage 231617

125.20 €

1 11 Arbeitstage 251819

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2060H Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung Werkstoff Edelstahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz
Rollentyp S-Rollen Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Max. Wellenbohrungs-Ø(mm) 55
Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support