SUS Standard-Edelstahl 2062 Doppeltes Gewinderitzel, B-Modell für R-Walze

SUS Standard-Edelstahl 2062 Doppeltes Gewinderitzel, B-Modell für R-Walze
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS2062B10
SUS2062B11
SUS2062B12
SUS2062B13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

123.55 €

1 11 Arbeitstage 102324

136.06 €

1 11 Arbeitstage 112526

150.76 €

1 11 Arbeitstage 122526

158.38 €

1 11 Arbeitstage 132526

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2062H Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Edelstahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz
Rollentyp R-Rolle Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Max. Wellenbohrungs-Ø(mm) 55
Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support