Edelstahlkettenrad 35B-Modell

Edelstahlkettenrad 35B-Modell
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUS35B10
SUS35B11
SUS35B12
SUS35B13
SUS35B14
SUS35B15
SUS35B16
SUS35B17
SUS35B18
SUS35B19
SUS35B20
SUS35B21
SUS35B22
SUS35B23
SUS35B24
SUS35B25
SUS35B26
SUS35B27
SUS35B28
SUS35B30
SUS35B32
SUS35B34
SUS35B35
SUS35B36
SUS35B38
SUS35B40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

13.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108129

17.04 €

1 6 Arbeitstage 118149

18.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1291610

18.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1391810

21.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1491810

23.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1592010

20.87 €

10.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1692010

26.63 €

1 9 Arbeitstage 17112512

29.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18112512

38.08 €

1 11 Arbeitstage 19112812

32.87 €

1 6 Arbeitstage 20113012

33.96 €

1 9 Arbeitstage 21113212

37.92 €

1 11 Arbeitstage 22113512

39.56 €

1 11 Arbeitstage 23113812

39.95 €

1 6 Arbeitstage 24113212

45.49 €

1 11 Arbeitstage 25113212

46.34 €

1 11 Arbeitstage 26113212

45.64 €

1 11 Arbeitstage 27113212

48.91 €

1 11 Arbeitstage 28113212

60.82 €

1 9 Arbeitstage 30113212

51.66 €

26.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

32113212

67.52 €

1 11 Arbeitstage 34113212

70.01 €

1 11 Arbeitstage 35113212

73.28 €

1 11 Arbeitstage 36123213

78.82 €

1 11 Arbeitstage 38124213

82.17 €

1 11 Arbeitstage 40124213

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. 35 Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Edelstahl Kette , Ausführung Standard
Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support