Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Max. Wellenbohrungs-Ø (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 15 | 32 | 16 | ||
98.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 11 | 15 | 38 | 16 | ||
92.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 15 | 45 | 16 | ||
132.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 16 | 51 | 17 | ||
135.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 16 | 51 | 17 | ||
102.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 20 | 63 | 21 | ||
106.15 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 20 | 63 | 21 | ||
151.58 € | 1 | 11 Arbeitstage | 17 | 20 | 63 | 21 | ||
160.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 18 | 20 | 63 | 21 | ||
171.99 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 20 | 63 | 21 | ||
148.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 20 | 63 | 21 | ||
182.62 € | 1 | 11 Arbeitstage | 21 | 20 | 63 | 21 | ||
225.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 26 | 63 | 27 | ||
237.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 23 | 26 | 63 | 27 | ||
253.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 24 | 26 | 63 | 27 | ||
264.55 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 26 | 63 | 27 | ||
262.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26 | 26 | 63 | 27 | ||
276.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 27 | 26 | 63 | 27 | ||
289.87 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 26 | 63 | 27 | ||
313.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 26 | 63 | 27 | ||
369.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 32 | 26 | 63 | 27 | ||
438.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 34 | 26 | 63 | 27 | ||
386.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 35 | 26 | 63 | 27 | ||
544.36 € | 1 | 11 Arbeitstage | 40 | 26 | 75 | 27 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | 80 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen | Werkstoff | Edelstahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften