Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2050B61/2 |
2050B71/2 |
2050B81/2 |
2050B91/2 |
2050B101/2 |
2050B111/2 |
2050B121/2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Max. Wellenbohrungs-Ø (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 13 | 12 | 25 | 13 | |
22.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 12 | 32 | 13 | ||
23.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 17 | 14 | 45 | 15 | ||
23.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 19 | 14 | 48 | 15 | |
28.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 21 | 14 | 48 | 15 | ||
34.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 23 | 16 | 48 | 17 | ||
35.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 16 | 48 | 17 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | C2050 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Doppelte Teildistanz |
Rollentyp | S-Rollen | Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften