Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2052B7 |
2052B8 |
2052B9 |
2052B10 |
2052B11 |
2052B12 |
2052B13 |
2052B14 |
2052B15 |
2052B16 |
2052B17 |
2052B18 |
2052B19 |
2052B20 |
2052B21 |
2052B22 |
2052B23 |
2052B24 |
2052B25 |
2052B26 |
2052B28 |
2052B30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Max. Wellenbohrungs-Ø (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.78 € 10.71 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 7 | 20 | 30 | 21 | ||
27.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 8 | 20 | 40 | 21 | ||
26.19 € | 1 | 11 Arbeitstage | 9 | 20 | 42 | 21 | ||
24.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 48 | 21 | ||
27.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 20 | 48 | 21 | |
30.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | 12 | 20 | 48 | 21 | ||
37.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 13 | 20 | 48 | 21 | ||
45.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 14 | 20 | 48 | 21 | ||
49.14 € | 1 | 11 Arbeitstage | 15 | 20 | 48 | 21 | ||
58.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 20 | 48 | 21 | ||
65.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 17 | 20 | 55 | 21 | ||
67.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 18 | 20 | 55 | 21 | ||
74.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 19 | 20 | 55 | 21 | ||
79.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 20 | 55 | 21 | ||
97.09 € | 1 | 11 Arbeitstage | 21 | 20 | 55 | 21 | ||
101.23 € | 1 | 11 Arbeitstage | 22 | 26 | 55 | 27 | ||
108.48 € | 1 | 11 Arbeitstage | 23 | 26 | 55 | 27 | ||
108.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | 24 | 26 | 55 | 27 | ||
118.72 € | 1 | 11 Arbeitstage | 25 | 26 | 55 | 27 | ||
123.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 26 | 26 | 55 | 27 | ||
139.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 26 | 55 | 27 | ||
167.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 30 | 26 | 55 | 27 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | C2052 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Doppelte Teildistanz |
Rollentyp | R-Rolle | Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen | Oberflächenbehandlung | Nv |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften