Standard 2062 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für R-Roller

Standard 2062 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für R-Roller
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2062B7
2062B9
2062B10
2062B11
2062B12
2062B13
2062B14
2062B15
2062B16
2062B17
2062B18
2062B19
2062B20
2062B21
2062B22
2062B24
2062B25
2062B26
2062B28
2062B30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

49.22 €

1 11 Arbeitstage 7204021

32.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

9205021

49.52 €

1 6 Arbeitstage 10235524

54.68 €

1 6 Arbeitstage 11255526

62.81 €

1 11 Arbeitstage 12255526

74.62 €

1 6 Arbeitstage 13255526

82.03 €

1 11 Arbeitstage 14255526

93.11 €

1 11 Arbeitstage 15255526

100.48 €

1 11 Arbeitstage 16255526

112.31 €

1 11 Arbeitstage 17256326

121.91 €

1 11 Arbeitstage 18256326

131.53 €

1 11 Arbeitstage 19256326

137.46 €

1 11 Arbeitstage 20256326

164.66 €

1 11 Arbeitstage 21256326

177.58 €

1 11 Arbeitstage 22266327

202.99 €

1 11 Arbeitstage 24266327

150.54 €

1 11 Arbeitstage 25266327

180.96 €

1 11 Arbeitstage 26266327

202.79 €

1 11 Arbeitstage 28266327

225.52 €

1 11 Arbeitstage 30266327

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2062H Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz
Rollentyp R-Rolle Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support