Standard 2080 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für S-Roller

Standard 2080 Doppelabstand-Zahnrad B-Form für S-Roller
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2080B61/2
2080B71/2
2080B81/2
2080B91/2
2080B101/2
2080B111/2
2080B121/2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Nabenbohrungs-Ø d
(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø
(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø
(mm)

56.29 €

1 11 Arbeitstage 13164617

65.83 €

1 11 Arbeitstage 15206021

66.93 €

1 11 Arbeitstage 17206321

46.52 €

1 9 Arbeitstage 19206321

81.89 €

1 6 Arbeitstage 21206321

108.33 €

1 11 Arbeitstage 23267527

120.42 €

1 11 Arbeitstage 25267527

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenradform B-Ausführung Ketten-Nr. C2080H Anzahl der Bahnen 1
Ausführung Ausführungen mit Zapfenbohrungen Werkstoff Stahl Kette , Ausführung Doppelte Teildistanz
Rollentyp S-Rollen Wellentyp Standard-Zapfenbohrungen Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support