Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φd (Ø) | Max. zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | φd (Ø) | Max. zulässiges Anzugsmoment (N•m) | Axialkraft (kN) | Mindestwert für äußeren Zapfendurchmesser D2 (mm) | Gesamtlänge (mm) | Außen-Ø (Ø) | L1 (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 19 | 200.1 bis 300.0 | 47 | 270 | 28.8 | 56 | 20 | 47 | 17 | 26 | |
27.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 200.1 bis 300.0 | 47 | 285 | 28.8 | 56 | 20 | 47 | 17 | 26 | |
19.79 € 10.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 22 | 300.1 bis 500.0 | 47 | 315 | 28.8 | 56 | 20 | 47 | 17 | 26 | |
29.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 24 | 300.1 bis 500.0 | 50 | 385 | 32.4 | 60 | 20 | 50 | 17 | 26 | ||
29.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 300.1 bis 500.0 | 50 | 405 | 32.4 | 60 | 20 | 50 | 17 | 26 | |
30.70 € | 1 | 11 Arbeitstage | 28 | 300.1 bis 500.0 | 55 | 500 | 36 | 66 | 20 | 55 | 17 | 26 | ||
24.22 € 11.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 500.1 bis 700.0 | 55 | 540 | 36 | 66 | 20 | 55 | 17 | 26 | |
34.27 € | 1 | 11 Arbeitstage | 32 | 500.1 bis 700.0 | 60 | 690 | 43.2 | 73 | 20 | 60 | 17 | 26 | ||
34.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 35 | 700.1 bis 1000.0 | 60 | 750 | 43.2 | 73 | 20 | 60 | 17 | 26 | |
28.17 € 14.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 38 | 700.1 bis 1000.0 | 65 | 950 | 50.4 | 80 | 20 | 65 | 17 | 26 | |
35.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | 700.1 bis 1000.0 | 65 | 1000 | 50.4 | 80 | 20 | 65 | 17 | 26 | |
50.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 42 | 1000.1 bis 3000.0 | 75 | 1640 | 78.2 | 95 | 24 | 75 | 20 | 32 | ||
51.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 45 | 1000.1 bis 3000.0 | 75 | 1750 | 78.2 | 95 | 24 | 75 | 20 | 32 | |
54.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 48 | 1000.1 bis 3000.0 | 80 | 1870 | 78.2 | 100 | 24 | 80 | 20 | 32 | ||
58.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 1000.1 bis 3000.0 | 80 | 1950 | 78.2 | 100 | 24 | 80 | 20 | 32 | |
62.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 55 | 1000.1 bis 3000.0 | 85 | 2500 | 91.2 | 109 | 24 | 85 | 20 | 32 | ||
68.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 1000.1 bis 3000.0 | 90 | 2730 | 91.2 | 114 | 24 | 90 | 20 | 32 | ||
75.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 65 | 3000.1 bis 10000.0 | 95 | 3380 | 104 | 122 | 24 | 95 | 20 | 32 | ||
103.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 70 | 3000.1 bis 10000.0 | 110 | 5100 | 146 | 142 | 28 | 110 | 24 | 38 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Zentrierfunktion | Nv | Werkstoff | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Nv | Befestigungsstruktur | Doppelte Kegelausführung | Befestigungsmethoden | Mechanisch (Keilausführung) |
Anzahl der Klemmschrauben | Mehrfach |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
φd(Ø)
Max. zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
φd(Ø)
Max. zulässiges Anzugsmoment(N•m)
Gesamtlänge(mm)
Außen-Ø(Ø)
L1(mm)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften