Konfigurierbar in [Freie Länge] 2.7 - 266.1 mm / [Durchmesser]0.9 - 34.5 mm / [Federweg]0.8 - 516.8 mm / [Federkonstante]0.006 - 18.682 N/mm / [Last]0.16 - 203 N, 110.01 oder mehr, bis zu 1.25 N, 1.26 - 110 N, 0.1 - 154.27 N
ACCURATEs Zugfedern sind mechanische Bauteile, die in erster Linie dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 2.7 mm und 266.1 mm konfigurieren. Der Durchmesser dieser Zugfedern ist zwischen 0.9 mm und 34.5 mm konfigurierbar. Maximal gestattet wird eine Last von 0.16 bis 203 N, 110.01 oder mehr, bis zu 1.25 N, 1.26 bis 110 N oder 0.1 bis 154.27 N. Die Federkonstante liegt zwischen 0.006 und 18.682 N / mm. Daraus resultiert ein Federweg der Zugfedern von 0.8 bis 516.8 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DE269
Teilenummer
|
---|
DE269 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Zulässige Last (Bereichsangaben) (N) | Zulässige Last P2 (N) | Höhe L2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Länge Lf (mm) | Außen-Ø (mm) | Anfangsspannung Pi (N) | Federkonstante K (N/mm) | Lastlänge L1 (mm) | Bezugslast P1 (N) | Mittlerer Spiral-Ø D (Ø) | Draht-Ø d (Ø) | Gesamtspiralen Nt | Max. Biegeliniengleichung (mm) | Bestelleinheit (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 3.51 bis 8.00 | 5.15 | 9.2 | 8.1 | 2.4 | 2.216 | 2.618 | 8.62 | 3.57 | 2 | 0.4 | 10.5 | 1.1 | - |
Loading...
Hakenausführung | Umkehrhaken | Hakenseitiger Winkel | 180° |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Zugfedern / DE□□□, E□□□ / Federstahl, Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse, die Teilenummer ist DE269.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DE269.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Material
Zulässige Last (Bereichsangaben)(N)
Zulässige Last P2(N)
Höhe L2 bei zulässiger Last(mm)
Freie Länge Lf(mm)
Außen-Ø(mm)
Anfangsspannung Pi(N)
Federkonstante K(N/mm)
Lastlänge L1(mm)
Bezugslast P1(N)
Mittlerer Spiral-Ø D(Ø)
Draht-Ø d(Ø)
Gesamtspiralen Nt
Max. Biegeliniengleichung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DE004 |
DE005 |
DE006 |
DE270 |
DE500 |
DE501 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Material | Zulässige Last (Bereichsangaben) (N) | Zulässige Last P2 (N) | Höhe L2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Länge Lf (mm) | Außen-Ø (mm) | Anfangsspannung Pi (N) | Federkonstante K (N/mm) | Lastlänge L1 (mm) | Bezugslast P1 (N) | Mittlerer Spiral-Ø D (Ø) | Draht-Ø d (Ø) | Gesamtspiralen Nt | Max. Biegeliniengleichung (mm) | Bestelleinheit (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.56 € | 20 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.16 | 24.7 | 8.7 | 1.3 | 0.029 | 0.008 | 17.34 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 62.5 | 16 | 20 | |
1.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.16 | 30.8 | 10.4 | 1.3 | 0.029 | 0.006 | 21.39 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 79.5 | 20.4 | 20 | |
2.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,25 | 0.16 | 6.2 | 3.5 | 1.3 | 0.029 | 0.047 | 4.95 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 10.5 | 2.7 | 20 | |
1.42 € | 20 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 3.51 bis 8.00 | 5.15 | 10.2 | 8.9 | 2.4 | 2.216 | 2.393 | 9.52 | 3.57 | 2 | 0.4 | 12.5 | 1.3 | - | |
3.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | JIS-SWP-B | 3.51 bis 8.00 | 4.85 | 152.5 | 44.4 | 6.8 | 0.608 | 0.039 | 103.16 | 2.91 | 6.3 | 0.5 | 62.5 | 108.1 | - | |
6.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | JIS-SWP-B | 3.51 bis 8.00 | 4.85 | 190.4 | 53 | 6.8 | 0.608 | 0.032 | 127.74 | 2.91 | 6.3 | 0.5 | 79.5 | 137.4 | - |