Druckfedern / C□□□, DC□□□, P□□□ / Federstahl, Edelstahl / spiralförmig / Runddraht (Teilenummern - CAD Download)

Druckfedern / C□□□, DC□□□, P□□□ / Federstahl, Edelstahl / spiralförmig / Runddraht

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 0.78 - 538.05 mm, 0.7 - 205 mm, 1 - 1015 mm, 0.86 - 677.35 mm / [Durchmesser]0.6 - 135 mm / [Federkonstante]0.027 - 737.627 N/mm / [Last]0.21 - 2750.77 N, 580.01 oder mehr, bis zu 1.50 N, 1.51 - 580 N



Bei den Druckfedern von ACCURATE handelt es sich um mechanische Bauteile, die besonders dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 0.7 mm und einem Maximalwert von 1015 mm angepasst werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 0.6 mm und 135 mm konfiguriert werden. Die Traglast darf maximal 0.21 bis 2750.77 N, 580.01 oder mehr, bis zu 1.50 N oder 1.51 bis 580 N betragen. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 0.027 und 737.627 N / mm.

  • Auf Lager

(i)Hinweis

  • Der Preis dieses Produkts variiert je nach Menge (nach unten). Für Details bestätigen Sie bitte mit „Preis prüfen“.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P550

 

Teilenummer
P550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial Zulässige Last (Bereichsangaben)
(N)
Stirnseite Zulässige Last P2
(N)
Höhe H2 bei zulässiger Last
(mm)
Freie Höhe Hf
(mm)
Spulenaußen-Ø AD
(mm)
Innen-Ø ID der Spirale
(mm)
Federkonstante K
(N/mm)
Ladehöhe H1
(mm)
Bezugslast P1
(N)
Mittlerer Spiral-Ø D
(Ø)
Draht-Ø d
(mm)
Feste Höhe Hs
(mm)
Gesamtspiralen Nt Bestelleinheit
(Stück)

14.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-B150.01 bis 230.00Geerdet228.145.17527.220.87.6354160.2243.237.611.75-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Druckfedern / C□□□, DC□□□, P□□□ / Federstahl, Edelstahl / spiralförmig / Runddraht, die Teilenummer ist P550.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P550.

Produktvarianten

Teilenummer
C104
C105
C106
P551
P552
P553
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial Zulässige Last (Bereichsangaben)
(N)
Stirnseite Zulässige Last P2
(N)
Höhe H2 bei zulässiger Last
(mm)
Freie Höhe Hf
(mm)
Spulenaußen-Ø AD
(mm)
Innen-Ø ID der Spirale
(mm)
Federkonstante K
(N/mm)
Ladehöhe H1
(mm)
Bezugslast P1
(N)
Mittlerer Spiral-Ø D
(Ø)
Draht-Ø d
(mm)
Feste Höhe Hs
(mm)
Gesamtspiralen Nt Bestelleinheit
(Stück)

0.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPBBis zu 1,50Nicht geerdet0.6941132.60.09860.492.80.21.98.5-

1.07 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPBBis zu 1,50Nicht geerdet0.784.571643.540.0698.860.493.770.232.28.5-

0.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPBBis zu 1,50Nicht geerdet0.982.88621.60.3144.120.591.80.22.19.5-

5.52 €

20 Verfügbar 5 Arbeitstage 10JIS-SWP-B230.01 bis 580.00Geerdet254.330.84215.610.422.66335.3152.6132.628.611-

9.57 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10JIS-SWP-B230.01 bis 580.00Geerdet255.733.44515.510.321.97738153.412.92.629.911.5-

9.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10JIS-SWP-B230.01 bis 580.00Geerdet265.211.915.527.42172.55913.3159.124.23.29.63-

Technischer Support