Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
123020123002
Teilenummer
|
---|
123020123002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Außen-Ø D (Ø) | Innen-Ø D (mm) | Höhe t+h (mm) | Federkraft P (N) | Plattendicke t (mm) | Höhe h (mm) | Oberflächenbehandlung | Härte | Nennwert JIS | Nominale Zahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 10 | 5.2 | 0.7 | 186.2 | 0.4 | 0.3 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 10 | 2 |
Loading...
Last | Für geringe Last | Genutzter Federweg | 0,75 h (mm) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Tellerfedern für geringe Traglast, die Teilenummer ist 123020123002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 123020123002.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Material
Außen-Ø D(Ø)
Innen-Ø D(mm)
Höhe t+h(mm)
Federkraft P(N)
Plattendicke t(mm)
Höhe h(mm)
Oberflächenbehandlung
Härte
Nennwert JIS
Nominale Zahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
123020123001 |
123020123003 |
123020123004 |
123020123005 |
123020123006 |
123020123007 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Material | Außen-Ø D (Ø) | Innen-Ø D (mm) | Höhe t+h (mm) | Federkraft P (N) | Plattendicke t (mm) | Höhe h (mm) | Oberflächenbehandlung | Härte | Nennwert JIS | Nominale Zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 8 | 4.2 | 0.55 | 107.8 | 0.3 | 0.25 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 8 | 1 | |
0.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 12.5 | 6.2 | 0.85 | 264.6 | 0.5 | 0.35 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 12.5 | 3 | |
0.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 14 | 7.2 | 0.9 | 245 | 0.5 | 0.4 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 14 | 4 | |
0.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 16 | 8.2 | 1.05 | 372.4 | 0.6 | 0.45 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 16 | 5 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 18 | 9.2 | 1.2 | 509.6 | 0.7 | 0.5 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 18 | 6 | |
0.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 20 | 10.2 | 1.35 | 666.4 | 0.8 | 0.55 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 20 | 7 |