Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
123700323010
Teilenummer
|
---|
123700323010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Außen-Ø D (Ø) | Innen-Ø D (mm) | Höhe t+h (mm) | Federkraft P (N) | Plattendicke t (mm) | Höhe h (mm) | Oberflächenbehandlung | Härte | Nennwert JIS | Nominale Zahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federstahl | 28 | 14.2 | 1.8 | 1127.8 | 1 | 0.8 | Anlauffarbe | HRC43~50 | 28 | 10 |
Loading...
Last | Für geringe Last | Genutzter Federweg | 0,75 h (mm) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Tellerfedern für geringe Traglast, die Teilenummer ist 123700323010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 123700323010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Material
Außen-Ø D(Ø)
Innen-Ø D(mm)
Höhe t+h(mm)
Federkraft P(N)
Plattendicke t(mm)
Höhe h(mm)
Oberflächenbehandlung
Härte
Nennwert JIS
Nominale Zahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
123020123002 |
123020123003 |
123020123004 |
123020123005 |
123020123006 |
123700323011 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Material | Außen-Ø D (Ø) | Innen-Ø D (mm) | Höhe t+h (mm) | Federkraft P (N) | Plattendicke t (mm) | Höhe h (mm) | Oberflächenbehandlung | Härte | Nennwert JIS | Nominale Zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 10 | 5.2 | 0.7 | 186.2 | 0.4 | 0.3 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 10 | 2 | |
0.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 12.5 | 6.2 | 0.85 | 264.6 | 0.5 | 0.35 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 12.5 | 3 | |
0.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 14 | 7.2 | 0.9 | 245 | 0.5 | 0.4 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 14 | 4 | |
0.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 16 | 8.2 | 1.05 | 372.4 | 0.6 | 0.45 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 16 | 5 | |
0.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 18 | 9.2 | 1.2 | 509.6 | 0.7 | 0.5 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 18 | 6 | |
0.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federstahl | 31.5 | 16.3 | 2.15 | 1912.3 | 1.25 | 0.9 | Anlauffarbe | HRC43~50 | 31.5 | 11 |