Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
123020123013
Teilenummer
|
---|
123020123013 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Außen-Ø D (Ø) | Innen-Ø D (mm) | Höhe t+h (mm) | Federkraft P (N) | Plattendicke t (mm) | Höhe h (mm) | Oberflächenbehandlung | Härte | Nennwert JIS | Nominale Zahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 40 | 20.4 | 2.65 | 2352 | 1.5 | 1.15 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 40 | 13 |
Loading...
Last | Für geringe Last | Genutzter Federweg | 0,75 h (mm) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Tellerfedern für geringe Traglast, die Teilenummer ist 123020123013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 123020123013.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Material
Außen-Ø D(Ø)
Innen-Ø D(mm)
Höhe t+h(mm)
Federkraft P(N)
Plattendicke t(mm)
Höhe h(mm)
Oberflächenbehandlung
Härte
Nennwert JIS
Nominale Zahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
123020123004 |
123020123005 |
123020123006 |
123020123014 |
123020123015 |
123020123016 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Material | Außen-Ø D (Ø) | Innen-Ø D (mm) | Höhe t+h (mm) | Federkraft P (N) | Plattendicke t (mm) | Höhe h (mm) | Oberflächenbehandlung | Härte | Nennwert JIS | Nominale Zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 14 | 7.2 | 0.9 | 245 | 0.5 | 0.4 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 14 | 4 | ||
0.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 16 | 8.2 | 1.05 | 372.4 | 0.6 | 0.45 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 16 | 5 | ||
0.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 18 | 9.2 | 1.2 | 509.6 | 0.7 | 0.5 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 18 | 6 | ||
1.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 45 | 22.4 | 3.05 | 3283 | 1.75 | 1.3 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 45 | 14 | ||
2.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 50 | 25.4 | 3.4 | 4282.6 | 2 | 1.4 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 50 | 15 | ||
200.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 68 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 56 | 28.5 | 3.6 | 4018 | 2 | 1.6 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 56 | 16 |