Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
122020122019
Teilenummer
|
---|
122020122019 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Außen-Ø D (Ø) | Innen-Ø D (mm) | Höhe t+h (mm) | Federkraft P (N) | Plattendicke t (mm) | Höhe h (mm) | Oberflächenbehandlung | Härte | Nennwert JIS | Nominale Zahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,237.80 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 80 | 41 | 6.7 | 30213.4 | 5 | 1.7 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 80 | 19 |
Loading...
Last | Für hohe Last | Genutzter Federweg | 0,75 h (mm) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Tellerfedern für hohe Traglast, die Teilenummer ist 122020122019.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 122020122019.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Material
Außen-Ø D(Ø)
Innen-Ø D(mm)
Höhe t+h(mm)
Federkraft P(N)
Plattendicke t(mm)
Höhe h(mm)
Oberflächenbehandlung
Härte
Nennwert JIS
Nominale Zahl
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
122020122004 |
122020122005 |
122020122006 |
122020122020 |
122020122021 |
122020122022 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Material | Außen-Ø D (Ø) | Innen-Ø D (mm) | Höhe t+h (mm) | Federkraft P (N) | Plattendicke t (mm) | Höhe h (mm) | Oberflächenbehandlung | Härte | Nennwert JIS | Nominale Zahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 14 | 7.2 | 1.1 | 715.4 | 0.8 | 0.3 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 14 | 4 | ||
0.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 16 | 8.2 | 1.25 | 931 | 0.9 | 0.35 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 16 | 5 | |||
0.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 18 | 9.2 | 1.4 | 1146.6 | 1 | 0.4 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 18 | 6 | ||
1,984.13 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 90 | 46 | 7 | 28253.4 | 5 | 2 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 90 | 20 | ||
3,206.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 100 | 51 | 8.2 | 43178.8 | 6 | 2.2 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 100 | 21 | ||
3,888.89 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 (CSP) äquivalent | 112 | 57 | 8.5 | 39356.8 | 6 | 2.5 | Glänzend beschichtet | HRC37~46 | 112 | 22 |