Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-1005PMB1-S
Teilenummer
|
---|
FA-1005PMB1-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (mm) | Gewindeaußen-Ø | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Grundkörpermaterial | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Außen-Ø (Ø) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) | Kappe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.68 | [Stahl] Stahl | 32 | 5 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | NA |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Vorgefertigte Ausführung | Öffnung | Eine Öffnung |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 1 | Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 0.3 |
Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±2,5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Sie befinden sich auf der Seite für FA-0805 / FA-1005 / FA-1008 / FA-1210-Serie, die Teilenummer ist FA-1005PMB1-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-1005PMB1-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundkörpermaterial
Ausführung
Hub(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M]
Max. Energieaufnahme(J)
Gesamtlänge(mm)
Max. Ersatzmasse(kgf)
Max. Widerstandswert(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N)
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min)
Außen-Ø(Ø)
Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min)
Kappe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FA-0805SB2-C |
FA-0805SB2-S |
FA-1005PMB1-C |
FA-1005PMB2-C |
FA-1005PMB2-S |
FA-1008PB1-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Hub (mm) | Gewindeaußen-Ø | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Grundkörpermaterial | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Außen-Ø (Ø) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) | Kappe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | M8 | 8 | 0.68 | Messing | 37 | 5 | 588 | 4.9 | 45 | 8 | 22.5 | Verfügbar | |
27.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | M8 | 8 | 0.68 | Messing | 32 | 5 | 588 | 4.9 | 45 | 8 | 22.5 | NA | |
30.55 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.68 | [Stahl] Stahl | 39 | 5 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | Verfügbar | ||
33.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.98 | [Stahl] Stahl | 39 | 8 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | Verfügbar | |
31.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.98 | [Stahl] Stahl | 32 | 8 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | NA | |
34.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | M10 | 10 | 0.98 | [Stahl] Stahl | 53 | 7 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 58.8 | Verfügbar |