FA-0805 / FA-1005 / FA-1008 / FA-1210-Serie (Teilenummern - CAD Download)

FA-0805 / FA-1005 / FA-1008 / FA-1210-Serie
  • Mengenrabatt
Our standard fixed series damper · Other models feature shock absorbing characteristics in wide range of sizes from outer thread diameter M4 to M36.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-1210KB2-C

Teilenummer
FA-1210KB2-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Gewindeaußen-Ø Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] Max. Energieaufnahme
(J)
Grundkörpermaterial Gesamtlänge
(mm)
Max. Ersatzmasse
(kgf)
Max. Widerstandswert
(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)
(N)
Max. Betriebszyklus
(Zyklus/min)
Außen-Ø
(Ø)
Maximum absorbed amount of energy per minute
(J/min)
Kappe

40.57 €

1 5 Arbeitstage 1010M12122.45[Stahl] Stahl683014709.8601298Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Vorgefertigte Ausführung Öffnung Eine Öffnung
Betriebsumgebung Standard Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 1 Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 0.3
Zulässiger Winkelversatz(deg) ±2,5 Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70

Sie befinden sich auf der Seite für FA-0805 / FA-1005 / FA-1008 / FA-1210-Serie, die Teilenummer ist FA-1210KB2-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-1210KB2-C.

Produktvarianten

Teilenummer
FA-0805SB1-S
FA-0805SB2-C
FA-0805SB2-S
FA-1005PMB1-C
FA-1005PMB1-S
FA-1210KB2-S
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Gewindeaußen-Ø Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] Max. Energieaufnahme
(J)
Grundkörpermaterial Gesamtlänge
(mm)
Max. Ersatzmasse
(kgf)
Max. Widerstandswert
(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)
(N)
Max. Betriebszyklus
(Zyklus/min)
Außen-Ø
(Ø)
Maximum absorbed amount of energy per minute
(J/min)
Kappe

24.74 €

1 5 Arbeitstage 105M880.39Messing3234904.945817.6NA

29.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105M880.68Messing3755884.945822.5Verfügbar

27.43 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105M880.68Messing3255884.945822.5NA

30.55 €

1 15 Arbeitstage 105M10100.68[Stahl] Stahl3957355.88601041.1Verfügbar

30.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105M10100.68[Stahl] Stahl3257355.88601041.1NA

37.25 €

1 5 Arbeitstage 1010M12122.45[Stahl] Stahl603014709.8601298NA

Technischer Support