Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FA-S1612XB-S
Teilenummer
|
---|
FA-S1612XB-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (mm) | Gewindeaußen-Ø | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Öffnung | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Min. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Außen-Ø (Ø) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | M16 | 16 | 9.8 | Eine Öffnung | 1 | 0.3 | 102 | 50 | 2646 | 14.7 | 16 | 235 |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Verstellbare Ausführung | Betriebsumgebung | Staubschutzeigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörpermaterial | Stahl | Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) | 60 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 | Kappe | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für FA-S-Serie (staubdicht spezifiziert) , die Teilenummer ist FA-S1612XB-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-S1612XB-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M]
Max. Energieaufnahme(J)
Öffnung
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Gesamtlänge(mm)
Max. Ersatzmasse(kgf)
Max. Widerstandswert(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N)
Außen-Ø(Ø)
Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FA-S2530GD-S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Hub (mm) | Gewindeaußen-Ø | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Öffnung | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Min. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Außen-Ø (Ø) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | M25 | 25 | 49 | Mehrere Öffnungen | 3 | 0.7 | 155 | 150 | 3920 | 33.2 | 25 | 490 |