FED-2010M-C

FED-2010M-C
This damper is lightweight because of the main body made of aluminum, and is a property fixed type intended for emergency use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FED-2010M-C

Teilenummer
FED-2010M-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

26.86 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Vorgefertigte Ausführung Hub(mm) 10
Gewindeaußen-Ø M20 Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 20 Max. Energieaufnahme(J) 19.6
Öffnung Ausführung mit variabler Nutöffnung Betriebsumgebung Standard Grundkörpermaterial Aluminium
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 2 Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 0.5 Gesamtlänge(mm) 62.5
Max. Ersatzmasse(kgf) 30 Max. Widerstandswert(N) 6860 Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) 41.2
Außen-Ø(Ø) 20 Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70 Kappe Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für FED-2010M-C, die Teilenummer ist FED-2010M-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FED-2010M-C.

Technischer Support