FK-Serie Mittleres Modell (Teilenummern - CAD Download)

FK-Serie Mittleres Modell
  • Mengenrabatt
Our standard medium size fixed dampers These dampers are available in wide range of shock absorbing properties and sizes from small thread outer diameter M4 to large M36.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FK-2540H-C

Teilenummer
FK-2540H-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Gewindeaußen-Ø Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] Max. Energieaufnahme
(J)
Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Ersatzmasse
(kgf)
Max. Widerstandswert
(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)
(N)
Max. Betriebszyklus
(Zyklus/min)
Außen-Ø
(Ø)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Maximum absorbed amount of energy per minute
(J/min)
Kappe

112.04 €

1 10 Arbeitstage 1040M25251173185.530637071.56025±2,5490Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Vorgefertigte Ausführung Öffnung Mehrere Öffnungen
Betriebsumgebung Standard Grundkörpermaterial Stahl Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 0.3
Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70

Sie befinden sich auf der Seite für FK-Serie Mittleres Modell, die Teilenummer ist FK-2540H-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FK-2540H-C.

Produktvarianten

Teilenummer
FK-2016M-S
FK-2022H-R
FK-2022H-S
FK-2540M-C
FK-2550H-R
FK-2550L-R
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Gewindeaußen-Ø Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] Max. Energieaufnahme
(J)
Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Ersatzmasse
(kgf)
Max. Widerstandswert
(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)
(N)
Max. Betriebszyklus
(Zyklus/min)
Außen-Ø
(Ø)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Maximum absorbed amount of energy per minute
(J/min)
Kappe

63.71 €

1 10 Arbeitstage 1016M202029.429360352818.16020±2,5343NA

90.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1022M202044.13126.515392039.26020±2,5392Verfügbar

83.83 €

1 5 Arbeitstage 1022M202044.1311215392039.26020±2,5392NA

112.04 €

1 10 Arbeitstage 1040M25251172185.5235637071.56025±2,5490Verfügbar

122.98 €

1 24 Arbeitstage 1050M2525147322830637039.230251,0637Verfügbar

122.98 €

1 5 Arbeitstage 1050M25251471.5228100637039.230251,0637Verfügbar

Technischer Support