Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FK-2022L-S
Teilenummer
|
---|
FK-2022L-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (mm) | Gewindeaußen-Ø | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Außen-Ø (Ø) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) | Kappe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.83 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 1 | 112 | 73 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | NA |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Vorgefertigte Ausführung | Öffnung | Mehrere Öffnungen |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl | Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 0.3 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Sie befinden sich auf der Seite für FK-Serie Mittleres Modell, die Teilenummer ist FK-2022L-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FK-2022L-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M]
Max. Energieaufnahme(J)
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Gesamtlänge(mm)
Max. Ersatzmasse(kgf)
Max. Widerstandswert(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N)
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min)
Außen-Ø(Ø)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min)
Kappe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FK-2016M-S |
FK-2022H-R |
FK-2022H-S |
FK-2022M-R |
FK-2022M-S |
FK-2050H-R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Hub (mm) | Gewindeaußen-Ø | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Außen-Ø (Ø) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) | Kappe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | M20 | 20 | 29.4 | 2 | 93 | 60 | 3528 | 18.1 | 60 | 20 | ±2,5 | 343 | NA | ||
90.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 3 | 126.5 | 15 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | Verfügbar | |
83.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 3 | 112 | 15 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | NA | ||
85.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 2 | 126.5 | 30 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | Verfügbar | ||
83.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 2 | 112 | 30 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2,5 | 392 | NA | ||
101.78 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 10 | 50 | M20 | 20 | 98 | 3 | 223.5 | 8 | 4900 | 39.2 | 30 | 20 | 1,0 | 490 | Verfügbar |