Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FK-1008L-C
Teilenummer
|
---|
FK-1008L-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (mm) | Gewindeaußen-Ø | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Grundkörpermaterial | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Außen-Ø (Ø) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) | Kappe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [Stahl] Stahl | 1 | 55 | 20 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | Verfügbar |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Vorgefertigte Ausführung | Öffnung | Mehrere Öffnungen |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 0.3 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±2,5 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Sie befinden sich auf der Seite für FK-Serie Kompaktmodell, die Teilenummer ist FK-1008L-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FK-1008L-C.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Grundkörpermaterial
Ausführung
Hub(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M]
Max. Energieaufnahme(J)
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Gesamtlänge(mm)
Max. Ersatzmasse(kgf)
Max. Widerstandswert(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N)
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min)
Außen-Ø(Ø)
Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min)
Kappe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FK-0404L-S |
FK-0604H-C |
FK-0604H-S |
FK-1008L-S |
FK-1008M-C |
FK-1008M-S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Hub (mm) | Gewindeaußen-Ø | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Grundkörpermaterial | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Außen-Ø (Ø) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) | Kappe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M4 | 4 | 0.1 | Edelstahl | 1 | 28.6 | 1 | 214 | 2.5 | 45 | 4 | 4.5 | NA | ||
49.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M6 | 6 | 0.5 | Edelstahl | 1 | 33 | 3 | 363 | 3 | 45 | 6 | 22.5 | Verfügbar | ||
44.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | M6 | 6 | 0.5 | Edelstahl | 1 | 29 | 3 | 363 | 3 | 45 | 6 | 22.5 | NA | |
36.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [Stahl] Stahl | 1 | 48 | 20 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | NA | |
39.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [Stahl] Stahl | 2 | 55 | 6 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | Verfügbar | |
34.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | M10 | 10 | 2.94 | [Stahl] Stahl | 2 | 48 | 6 | 1078 | 4.9 | 60 | 10 | 58.8 | NA |