Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FWM-S1210MBD-S
Teilenummer
|
---|
FWM-S1210MBD-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (mm) | Gewindeaußen-Ø | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Außen-Ø (Ø) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) | Kappe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.68 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | 12 | 4.9 | 76 | 30 | 1470 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | NA |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Verstellbare Ausführung | Öffnung | Mehrere unregelmäßige Öffnungen |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Staubschutzeigenschaften | Grundkörpermaterial | Stahl | Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 2 |
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 0.3 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Industriestoßdämpfer / staubdicht / M12-M36 / Hub 10-50mm / absorbierte Energie 4,9-392J / 2m/s / Stahl / FWM-S / FUJI LATEX, die Teilenummer ist FWM-S1210MBD-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FWM-S1210MBD-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M]
Max. Energieaufnahme(J)
Gesamtlänge(mm)
Max. Ersatzmasse(kgf)
Max. Widerstandswert(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N)
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min)
Außen-Ø(Ø)
Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min)
Kappe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FWM-S1210MBD-C |
FWM-S1612XBD-C |
FWM-S2016EBD-C |
FWM-S2016EBD-S |
FWM-S2530GBD-S |
FWM-S2540LBD-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Hub (mm) | Gewindeaußen-Ø | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Außen-Ø (Ø) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) | Kappe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | M12 | 12 | 4.9 | 84 | 30 | 1470 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | Verfügbar | ||
89.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 12 | M16 | 16 | 9.8 | 117 | 50 | 2646 | 14.7 | 60 | 16 | 235 | Verfügbar | ||
110.40 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 16 | M20 | 20 | 29.4 | 137 | 200 | 3528 | 18.1 | 60 | 20 | 343 | Verfügbar | ||
103.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 16 | M20 | 20 | 29.4 | 120 | 200 | 3528 | 18.1 | 60 | 20 | 343 | NA | ||
131.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | M25 | 25 | 49 | 155 | 300 | 3920 | 33.2 | 60 | 25 | 490 | NA | ||
103.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | M25 | 25 | 63.7 | 200.5 | 350 | 3920 | 71.4 | 60 | 25 | 637 | Verfügbar |