Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FW-2025M-C
Teilenummer
|
---|
FW-2025M-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (mm) | Gewindeaußen-Ø | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Außen-Ø (Ø) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) | Kappe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | M20 | 20 | 39.2 | 204 | 87 | 4900 | 24.5 | 20 | 343 | Verfügbar |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Vorgefertigte Ausführung | Öffnung | Mehrere Öffnungen |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl | Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 2 |
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 0.3 | Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) | 60 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Sie befinden sich auf der Seite für FW-Serie [beide Richtungen], die Teilenummer ist FW-2025M-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FW-2025M-C.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Hub(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M]
Max. Energieaufnahme(J)
Gesamtlänge(mm)
Max. Ersatzmasse(kgf)
Max. Widerstandswert(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N)
Außen-Ø(Ø)
Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min)
Kappe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FW-1616M-S |
FW-2025M-S |
FW-2530M-C |
FW-2530M-S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Hub (mm) | Gewindeaußen-Ø | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Außen-Ø (Ø) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) | Kappe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.56 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 16 | M16 | 16 | 13.7 | 134 | 30 | 2646 | 17.6 | 16 | 235 | NA | ||
120.04 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 20 | M20 | 20 | 39.2 | 170 | 87 | 4900 | 24.5 | 20 | 343 | NA | ||
121.01 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 25 | M25 | 25 | 62.7 | 241 | 140 | 6370 | 29.4 | 25 | 490 | Verfügbar | ||
111.34 € | 1 | 13 Arbeitstage | 10 | 25 | M25 | 25 | 62.7 | 205 | 140 | 6370 | 29.4 | 25 | 490 | NA |