Mikroserie KBM7-6 (KBM7-6-6C)

Mikroserie KBM7-6 KBM7-6-6C
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: KBM7-6-6C

Marke: KYB

Preis: 63.22

Lieferzeit: Versand am selben Tag


Technische Daten:

Energieaufnahme E: 2.9 J

Max. Aufprallgeschwindigkeit: 0.9 m/s

Aufprallersatzmasse: 12 kgf

Durchschnittlicher Widerstand: 490 N

Energieaufnahme pro Minute: 177 J/min


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KBM7-6-6C

Teilenummer
KBM7-6-6C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Energieaufnahme E
(J)
Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Aufprallersatzmasse
(kgf)
Durchschnittlicher Widerstand
(N)
Energieaufnahme pro Minute
(J/min)

63.22 €

23.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2.90.912490177

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Leistungsanpassung Vorgefertigte Ausführung Hub S(mm) 6
Montageschrauben-Ø M10 Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 10 Öffnung Ausführung mit mehreren Öffnungen
Betriebsumgebung Standard Grundkörpermaterial Messing Gesamtlänge Lmax(mm) 49
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) 5.3 Verwendungshäufigkeit (Mal pro Minute)(Zyklus/min) 60 Außen-Ø D(Ø) 16.2
Zulässiger Exzentrizitätswinkel θ(deg) 1 Raumbetriebstemperaturbereich(°C) -10::80 Spitzenkappen Im Lieferumfang enthalten
Steigung(mm) 1.0 Kolben-Ø(mm) 7

Sie befinden sich auf der Seite für Mikroserie KBM7-6, die Teilenummer ist KBM7-6-6C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KBM7-6-6C.

Produktvarianten

Teilenummer
KBM7-6-11C
KBM7-6-7C
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Energieaufnahme E
(J)
Max. Aufprallgeschwindigkeit
(m/s)
Aufprallersatzmasse
(kgf)
Durchschnittlicher Widerstand
(N)
Energieaufnahme pro Minute
(J/min)

69.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2.50.623410147

69.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2.91.66490177

Technischer Support