Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KBM11-25-6C
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Leistungsanpassung | Vorgefertigte Ausführung | Hub S(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Montageschrauben-Ø | M25 | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 25 | Energieaufnahme E(J) | 80 |
Öffnung | Ausführung mit mehreren Öffnungen | Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl |
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 1.2 | Gesamtlänge Lmax(mm) | 128.5 | Aufprallersatzmasse(kgf) | 110 |
Durchschnittlicher Widerstand(N) | 3240 | Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) | 31.4 | Verwendungshäufigkeit (Mal pro Minute)(Zyklus/min) | 15 |
Außen-Ø D(Ø) | 37 | Zulässiger Exzentrizitätswinkel θ(deg) | 1 | Energieaufnahme pro Minute(J/min) | 1200 |
Raumbetriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 | Spitzenkappen | Im Lieferumfang enthalten | Steigung(mm) | 2.0 |
Kolben-Ø(mm) | 11 |
Sie befinden sich auf der Seite für Mehrzweck-Serie, M25-Ausführung Standardmodell KBM11-25, die Teilenummer ist KBM11-25-6C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KBM11-25-6C.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften