Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RA-45
Teilenummer
|
---|
RA-45 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoffe des Schwingungsdämpfers | Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen) (N) | [H] Höhe (mm) | Verbindungsschraube M | Ausführung - Montage | Verwendungsmerkmale | Härte (Shore A) | Federkonstante (N/mm) | Außen-Ø D1 (ø) | Außenform A (mm) | Montagematerial Edelstahl-verträglich | Raumbetriebstemperatur (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 830 | 34 | M8 | Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde | Standard | 60 | 300 | 45 | - | NA | Bis zu 50 |
Loading...
Ausführungen von Bedämpfungsgummis | Rund | Farbe | Schwarz |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gummi-Metallelemente / KA, KB, RA, RB / zylindrisch, abgestuft / Befestigungsmethode wählbar / zylindrisch, abgestuft / CR, NR, die Teilenummer ist RA-45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RA-45.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außenform A(mm)
Ausführung
Werkstoffe des Schwingungsdämpfers
Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)(N)
[H] Höhe(mm)
Verbindungsschraube M
Ausführung - Montage
Verwendungsmerkmale
Härte(Shore A)
Federkonstante(N/mm)
Außen-Ø D1(ø)
Montagematerial Edelstahl-verträglich
Raumbetriebstemperatur(°C)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KA-12 |
KA-12(45) |
KA-120 |
RA-45-45H |
RA-50 |
RA-50-40H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoffe des Schwingungsdämpfers | Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen) (N) | [H] Höhe (mm) | Verbindungsschraube M | Ausführung - Montage | Verwendungsmerkmale | Härte (Shore A) | Federkonstante (N/mm) | Außen-Ø D1 (ø) | Außenform A (mm) | Montagematerial Edelstahl-verträglich | Raumbetriebstemperatur (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 78 | 16 | M5 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 41 | 12 | - | NA | Bis zu 50 | |
2.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 47 | 16 | M5 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 45 | 25 | 12 | - | NA | Bis zu 50 | |
53.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 7700 | 60 | M16 | Beide Enden Aussengewinde | Standard | 60 | 2160 | 120 | - | NA | Bis zu 50 | |
8.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Naturkautschuk | 690 | 45 | M8 | Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde | Standard | 60 | 190 | 45 | - | NA | Bis zu 50 | ||
9.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 1370 | 27 | M10 | Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde | Standard | 60 | 670 | 50 | - | NA | Bis zu 50 | |
8.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Naturkautschuk | 880 | 40 | M10 | Schraube mit Innengewinde, Schraube mit Außengewinde | Standard | 60 | 270 | 50 | - | NA | Bis zu 50 |