Gummi-Metallelemente / KLB / konisch / Außengewinde/Augplatte, Stahl / Niederfrquenzdämpfung / konisch / NR Hohlkörper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KLB-3530
KLB-3545
KLB-3560
KLB-5030
KLB-5045
KLB-5060
KLB-8030
KLB-8045
KLB-8060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)
(N)
[H] Höhe
(mm)
Verbindungsschraube M Härte
(Shore A)
Federkonstante
(N/mm)
Außen-Ø D1
(ø)
Außenform A
(mm)

10.21 €

5.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1014030M830553593

10.22 €

4.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025030M8451003593

9.29 €

4.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1040030M8601603593

14.57 €

6.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1035035M103012050104

16.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1049035M104517050104

14.57 €

7.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1078035M106027050104

52.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1062050M123015080166

52.24 €

1 6 Arbeitstage 10120050M124529080166

52.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10200050M126047080166

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe des Schwingungsdämpfers Naturkautschuk Ausführung - Montage Gewindeplatte Verwendungsmerkmale Standard
Ausführungen von Bedämpfungsgummis Rund Farbe Schwarz Raumbetriebstemperatur(°C) Bis zu 50

Technischer Support