Gummi-Metallelemente / KXA / tailiert / Außengewinde/Außengewinde, Außengewinde/Augplatte, Stahl / weich / Rippverzahnung / tailiert / NR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KXA-15-16H
KXA-15-18H
KXA-20-20H
KXA-25-25H
KXB-20-20H
KXB-25-25H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)
(N)
[H] Höhe
(mm)
Verbindungsschraube M Ausführung - Montage Federkonstante
(N/mm)
Außen-Ø D1
(ø)
Außenform A
(mm)

4.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106.516M5Beide Enden Aussengewinde5.515-

4.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101018M5Beide Enden Aussengewinde7.215-

5.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101620M6Beide Enden Aussengewinde10.420-

6.90 €

2.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102925M6Beide Enden Aussengewinde14.425-

6.49 €

2.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101620M6Gewindeplatte10.42049

7.55 €

4.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102925M6Gewindeplatte14.42556

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe des Schwingungsdämpfers Naturkautschuk Verwendungsmerkmale Standard Ausführungen von Bedämpfungsgummis Rund
Härte(Shore A) 15 Farbe Schwarz Raumbetriebstemperatur(°C) Bis zu 50

Technischer Support