Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KD-40 |
KD-45 |
KD-55 |
KD-65 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen) (N) | [H] Höhe (mm) | Verbindungsschraube M | Vertikale Stützlast (N) | Federkonstante (N/mm) | Außenform A (mm) | Außenform B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 340 | 40 | M10 | ~340 | 200 | 125 | 30 | |
27.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 490 | 45 | M12 | ~490 | 250 | 160 | 35 | |
36.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 880 | 55 | M16 | ~880 | 280 | 210 | 40 | |
50.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1230 | 65 | M16 | ~1230 | 360 | 245 | 50 |
Loading...
Werkstoffe des Schwingungsdämpfers | Naturkautschuk | Ausführung - Montage | Gewindeplatte | Verwendungsmerkmale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Ausführungen von Bedämpfungsgummis | Zahnform | Härte(Shore A) | 60 | Farbe | Schwarz |
Raumbetriebstemperatur(°C) | Bis zu 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)(N)
[H] Höhe(mm)
Verbindungsschraube M
Federkonstante(N/mm)
Außenform A(mm)
Außenform B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften