Gummi-Metallelemente / KHA / zylindrisch, abgestuft / gleichmäßig statisch dynamische Eigenschaften / zylindrisch, abgestuft / NR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KHA-55
KHA-65
KHA-75
KHA-80
KHA-90
KHA-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)
(N)
Verbindungsschraube M Federkonstante
(N/mm)
Außen-Ø D1
(ø)

9.79 €

5.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10880M1220055

13.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101270M1229065

18.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101860M1245075

20.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102250M1255080

30.07 €

1 10 Arbeitstage 103040M1273090

34.24 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 104750M161140100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe des Schwingungsdämpfers Naturkautschuk [H] Höhe(mm) 50 Ausführung - Montage Beide Enden Aussengewinde
Verwendungsmerkmale Standard Ausführungen von Bedämpfungsgummis Rund Härte(Shore A) 50
Farbe Schwarz Raumbetriebstemperatur(°C) Bis zu 50

Technischer Support