Isolator θ Modell

Isolator θ Modell
  • Mengenrabatt
The natural frequency is designed to be low, enabling vibration absorption in the low frequency range. Select an appropriate product by confirming the load and resonance point of the object to be subject to vibration proofing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG-7
BG-8
MN-3
MN-5
MN-7
MN-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. geeignete Last
(N)
Höhe
(mm)
Verbindungsschraube M Ausführungen von Bedämpfungsgels Nutzlast
(N)
Federkonstante
(N/mm)
Empfohlene Frequenz
(Hz)

36.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1062.7223M3[Runde Form] Ausführung BG31.36~62.723.7014~

36.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10156.823M6[Runde Form] Ausführung BG58.8~156.87.9214~

29.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10137.222M6[Runde Form] Ausführung MN78.4~137.213.1317~

30.30 €

1 5 Arbeitstage 10215.622M6[Runde Form] Ausführung MN137.2~215.621.7516~

30.30 €

10 5 Arbeitstage 10333.222M6[Runde Form] Ausführung MN215.6~333.233.7116~

30.30 €

1 5 Arbeitstage 1049022M6[Runde Form] Ausführung MN333.2~49046.7416~

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe des Schwingungsdämpfers Silikon Ausführung - Montage Beide Enden Aussengewinde Physikalische Eigenschaften Standard / Haltbarkeit / UV-Beständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wasserbeständig / Chemikalienbeständigkeit / Ozonbeständigkeit / Schlagfestigkeit
Chemikalienbeständigkeit Destilliertes Wasser / Methanol / Salzsäure / Natriumchlorid / Natronlauge Normaler Temperaturbereich(°C) -40::200 Farbe Halbdurchsichtig

Technischer Support