Unipla Schlanke Rohre

Unipla Schlanke Rohre
  • Mengenrabatt
A molten zinc plated pipe with a high-functioning resin coating with an outer diameter of 19 mm. Ideal for niche spaces. The joints, made of plastic, are also fastened with screws, enabling it to be assembled or dismantled as required.

[Features]
· The Unipla slim system is a dedicated assembly system for Spacio pipes (ø19 mm).
· Assemble and dismantle repeatedly as and when required by simply inserting the pipe and tightening the nuts and bolts.
· It is a lightweight, slim type, ø19 mm pipe.
· Joint is a plastic joint and fixed by bolt. No adhesive is required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPV2030BK
SPV2030W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe

6.89 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Schwarz

6.86 €

5 8 Arbeitstage 10[Weiß] Naturweiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsumgebung Rostschutz Rohr, Material Stahl Rohraußen-Ø D(Ø) 19
Länge(mm) 2030 Oberflächenbehandlung, Beschichtung AAS-Kunststoff Form Gerade
Rohrdicke t(mm) 0.5 Bestelleinheit(Stk.) 5

Technischer Support