Elektrostatische Rohre

Elektrostatische Rohre
A molten zinc plated steel pipe with a conductive ABS resin coating applied as a measure against static electricity. Its rust-proofing effects make it suitable for use as-is in locations in which static electricity is to be avoided.

[Features]
· The pipe is made of molten zinc plated steel which helps protect against rust and is closely coated with high-functioning plastic.
· User friendly, excellent in rust-proofing effects, weather resistance, and durability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPD4020BK

Teilenummer
SPD4020BK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

32.52 €

5 12 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsumgebung Abriebfest / Rostschutz Rohr, Material Stahl Rohraußen-Ø D(Ø) 27.5
Farbe Schwarz Länge(mm) 4020 Oberflächenbehandlung, Beschichtung Leitfähiges ABS
Form Gerade Rohrdicke t(mm) 0.7 Bestelleinheit(Stk.) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Elektrostatische Rohre, die Teilenummer ist SPD4020BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPD4020BK.

Technischer Support