Hochfeste Rohre

Hochfeste Rohre
[Features]
· The pipe is made of molten zinc plated steel which helps protect against rust and is closely coated with high-functioning plastic.
· User friendly, excellent in rust-proofing effects, weather resistance, and durability.
· The appearance shape is the same as standard pipe, but has double the thickness of the rust-preventing molten zinc plated steel pipe.
· Double the load resistance of the standard pipe, helping further improvement in usability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPK4020I

Teilenummer
SPK4020I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

64.67 €

5 8 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsumgebung Rostschutz / Hochfeste Ausführung Rohr, Material Stahl Rohraußen-Ø D(Ø) 27.5
Farbe Elfenbeinfarben Länge(mm) 4020 Oberflächenbehandlung, Beschichtung AAS-Kunststoff
Form Gerade Rohrdicke t(mm) 1.4 Bestelleinheit(Stk.) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Hochfeste Rohre, die Teilenummer ist SPK4020I.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPK4020I.

Technischer Support