Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HW-SC1717
Teilenummer
|
---|
HW-SC1717 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff (elastisches Unterteil) | Last (zul.) (kN) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | Form W1 (mm) | Form W2 (mm) | Nivellierungsgenauigkeit (mm pro Rotation) | Stabilisatormechanismus | Max. Anwendungslast (N) | Spezifikationen | Mit oder ohne Nivellierstift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 100 | 70 | 170 | 170 | 0.3 | Ja (Einstellwinkel der Neigung: ±3°) | 100000 | Öl- und staubdicht | Verfügbar |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Mechanische Präzisionsausführung | Werkstoff (Korpus) | Gusseisen | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Einbrennlackierung |
---|---|---|---|---|---|
[L2] Höhe (Einstellung(mm) | ±6 | Eigenschaften | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Großer Keil, die Teilenummer ist HW-SC1717.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HW-SC1717.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (elastisches Unterteil)
Ausführung
Last (zul.)(kN)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
Form W1(mm)
Form W2(mm)
Nivellierungsgenauigkeit(mm pro Rotation)
Stabilisatormechanismus
Max. Anwendungslast(N)
Spezifikationen
Mit oder ohne Nivellierstift
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HW-P1317 |
HW-P1717 |
HW-SC1317 |
HW-SP1317 |
HW-SP1717 |
HWM-C1111 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff (elastisches Unterteil) | Last (zul.) (kN) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | Form W1 (mm) | Form W2 (mm) | Nivellierungsgenauigkeit (mm pro Rotation) | Stabilisatormechanismus | Max. Anwendungslast (N) | Spezifikationen | Mit oder ohne Nivellierstift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.65 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Kunstkautschuk] Hochdämpfender Kautschuk (HDR) | 34 | 60 | 130 | 170 | 0.3 | kA | 34000 | Tellerspezifikationen | Verfügbar | ||
343.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Kunstkautschuk] Hochdämpfender Kautschuk (HDR) | 45 | 60 | 170 | 170 | 0.3 | kA | 45000 | Tellerspezifikationen | Verfügbar | ||
289.24 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | - | 80 | 70 | 130 | 170 | 0.3 | Ja (Einstellwinkel der Neigung: ±3°) | 80000 | Öl- und staubdicht | Verfügbar | ||
515.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Kunstkautschuk] Hochdämpfender Kautschuk (HDR) | 34 | 75 | 130 | 170 | 0.3 | Ja (Einstellwinkel der Neigung: ±3°) | 34000 | Tellerspezifikationen | Verfügbar | |
383.63 € | 1 | 46 Arbeitstage | 10 | [Kunstkautschuk] Hochdämpfender Kautschuk (HDR) | 45 | 75 | 170 | 170 | 0.3 | Ja (Einstellwinkel der Neigung: ±3°) | 45000 | Tellerspezifikationen | Verfügbar | ||
388.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | 50 | 47 | 110 | 115 | 0.24 | kA | 50000 | Öl- und staubdicht | Ja (mit Innensechskant) |