Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LM-20-220L
Teilenummer
|
---|
LM-20-220L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [L2] Höhe (Einstellung (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Form W (mm) | Min. Anwendungslast (N) | Max. Anwendungslast (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 200 | 18 | 220 | 27 | 76 | 20 | 200 | 12000 | 24000 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Montageausführung | Ausführung (innen) | Kautschukmontage | Handgriff mit Höhenverstellung | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Gewinde) | Stahl | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Glänzend chromatierte Beschichtung | Werkstoff (Korpus) | Guss |
Oberflächebehnandlung (Korpus) | Melamin, einbrennlackiert | Werkstoff (elastisches Unterteil) | Chloropren-Kautschuk | Eigenschaften | Standard / Ölbeständig / Leistung der Vibrationsdämpfung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[L2] Höhe (Einstellung(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Form W(mm)
Min. Anwendungslast(N)
Max. Anwendungslast(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften